- Nr kat.:
- VX 8620020
- Opis produktu
- Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Materiał
- Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne, wysokość 200 mm
4 osłony narożnikowe
1 pokrywa szeregowania
1 osłona cokołu, przednia/tylna, 200 mm
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: = 300 mm
- Masa/opak.
- 4,82 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 4,62 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177922099
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
VX Element narożny z osłoną przód/tył, wys.: 200 mm, do szer.: 300 mm