Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Nr kat.:
- VX 8620023
- Opis produktu
- Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Materiał
- Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne, wysokość 200 mm
4 osłony narożnikowe
1 pokrywa szeregowania
1 osłona cokołu, przednia/tylna, 200 mm
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: = 800 mm - Masa/opak.
- 8,36 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 7,52 kg
- Masa brutto
- 8,36 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177922129
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- VX Element narożny z osłoną przód/tył, wys.: 200 mm, do szer.: 800 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi