Osłony cokołów o wysokości 100 mm stosuje się na szerokości lub głębokości do wprowadzania kabli do cokołu. Osłony te można także zastosować w cokole o wysokości 200 mm oraz łączyć z innymi osłonami o wysokości 100 mm.
- Nr kat.:
- VX 8620094
- Opis produktu
- Do wprowadzenia kabli do cokołu. W cokołach o wysokości 200 mm można zastosować jedną lub dwie osłony z listwą szczotkową. Całkowita symetria systemu cokołów VX pozwala na przymocowanie osłon z listwą szczotkową do elementu narożnego z przodu, z tyłu lub po bokach.
- Materiał
- Osłony cokołu: blacha stalowa
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, samogasnące - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TX CableNet
szerokości/głębokości: 1.000 mm - Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Masa/opak.
- 2,28 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,08 kg
- Masa brutto
- 2,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177922471
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- VX Osłona cokołu z listwą szczotkową, do szerokości/głębokości: 1000 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi