Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Nr kat.:
- VX 8620051
- Opis produktu
- Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Materiał
- Element narożny cokołu: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Osłona cokołu przednia/tylna: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Osłona: Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne
4 osłony narożnikowe
1 pokrywa szeregowania
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
- Komponenty systemu cokołów 1. generacji nie mogą być łączone z komponentami systemu cokołów 2. generacji.
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Masa/opak.
- 6,5 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 4,78 kg
- Masa brutto
- 4,86 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177922303
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Element narożny z osłoną cokołu do VX, przód i tył, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm, stal nierdzewna, 1.4301
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne