Osłony cokołów ze stali nierdzewnej stosuje się na głębokości do bocznego zamknięcia jednostki cokołu lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Osłony o wysokości 100 mm można także zastosować w cokole o wysokości 200 mm oraz łączyć z innymi.
- Nr kat.:
- VX 8620070
- Opis produktu
- Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Komponenty systemu cokołów 1. generacji nie mogą być łączone z komponentami systemu cokołów 2. generacji.
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Głębokość: = 400 mm
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Masa/opak.
- 1,59 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,028 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177922372
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Osłona cokołu do VX, boczna, wys.: 100 mm, do gł.: 400 mm, stal nierdzewna, 1.4301
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne