Osłony cokołu, boczne, 100 mm, stal nierdzewna do systemu cokołów VX

Nr kat.: VX 8620072

Osłony cokołów ze stali nierdzewnej stosuje się na głębokości do bocznego zamknięcia jednostki cokołu lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Osłony o wysokości 100 mm można także zastosować w cokole o wysokości 200 mm oraz łączyć z innymi.

Nr kat.:
VX 8620072
Opis produktu
Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia
Szlif prosty, ziarno 400
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Komponenty systemu cokołów 1. generacji nie mogą być łączone z komponentami systemu cokołów 2. generacji.
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Głębokość: = 600 mm
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Masa/opak.
2,8 kg
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,72 kg
Masa brutto
1,82 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177922396
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
Osłona cokołu do VX, boczna, wys.: 100 mm, do gł.: 600 mm, stal nierdzewna, 1.4301
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne