- Nr kat.:
- VX 8620014
- Opis produktu
- Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Materiał
- Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne, wysokość 100 mm
4 osłony narożnikowe
1 pokrywa szeregowania
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: = 700 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177944664
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm