- Nr kat.:
- VX 8620047
- Opis produktu
- Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Głębokość: = 1.050 mm
szerokości/głębokości: 1.050 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177944671
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm