Do wentylacji szafy sterowniczej poprzez cokół. Szczególnie w takich zastosowaniach, jak np. rozdzielnice, w których nie stosuje się płyt podłogowych w szafach, można w ten sposób uzyskać większy przepływ powietrza w szafie. Do odprowadzania powietrza z szaf sterowniczych są dostępne rozwiązania do podniesienia dachu oraz specjalne płyty dachowe z otworami wentylacyjnymi. W cokołach o wysokości 200 mm można zastosować jedną lub dwie osłony wentylowane. Całkowita symetria systemu cokołów VX pozwala na przymocowanie osłon wentylowanych do elementu narożnego z przodu, z tyłu lub po bokach.
- Nr kat.:
- VX 8620090
- Opis produktu
- Do wentylacji szafy sterowniczej poprzez cokół. Szczególnie w takich zastosowaniach, jak np. rozdzielnice, w których nie stosuje się płyt podłogowych w szafach, można w ten sposób uzyskać większy przepływ powietrza w szafie. Do odprowadzania powietrza z szaf sterowniczych są dostępne rozwiązania do podniesienia dachu oraz specjalne płyty dachowe z otworami wentylacyjnymi. W cokołach o wysokości 200 mm można zastosować jedną lub dwie osłony wentylowane. Całkowita symetria systemu cokołów VX pozwala na przymocowanie osłon wentylowanych do elementu narożnego z przodu, z tyłu lub po bokach.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TX CableNet
szerokości/głębokości: 600 mm - Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Masa/opak.
- 1,3 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177922433
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Osłona cokołu do VX, wentylowane, do szer./gł.: 600 mm, blacha stalowa
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi