Element narożny cokołu z dużym otworem dla optymalnego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną z tworzywa sztucznego.
- Nr kat.:
- AX 2820061
- Opis produktu
- Element narożny cokołu z dużym otworem dla optymalnego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną z tworzywa sztucznego.
- Materiał
- Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna: tworzywo sztuczne - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne, wysokość 100 mm
4 osłony narożnikowe
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Do zamknięcia jednostki cokołu potrzebne są boczne elementy cokołu
- Komponenty systemu cokołów 1. generacji nie mogą być łączone z komponentami systemu cokołów 2. generacji.
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Szerokość: = 600 mm - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177942608
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- AX, Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył, wys.: 100 mm, do szer.: 600 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne