Przednie i tylne osłony cokołu posiadają duży otwór zapewniający optymalny dostęp do punktu przykręcania i łatwe wprowadzanie kabli.
- Nr kat.:
- AX 2830082
- Materiał
- Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 1 osłona cokołu, przednia/tylna, 200 mm
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm - Wskazówka
- Do zamknięcia jednostki cokołu potrzebne są boczne elementy cokołu
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Szerokość: = 800 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,6 kg
- Masa brutto
- 3,746 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177037458
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Osłona cokołu AX, przód i tył, wys.: 200 mm, do szer.: 800 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne