Osłony cokołu, przednie i tylne do AX

Nr kat.: AX 2830102

Przednie i tylne osłony cokołu posiadają duży otwór zapewniający optymalny dostęp do punktu przykręcania i łatwe wprowadzanie kabli.

Nr kat.:
AX 2830102
Materiał
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
1 osłona cokołu, przednia/tylna, 200 mm
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wskazówka
Do zamknięcia jednostki cokołu potrzebne są boczne elementy cokołu
Wymiary
Wysokość: 200 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AX
Szerokość: = 1.000 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
4,8 kg
Masa brutto
4,924 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177037465
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
Osłona cokołu AX, przód i tył, wys.: 200 mm, do szer.: 1000 mm
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne