Osłony cokołu, przednie i tylne do AX

Nr kat.: AX 2830121

Przednie i tylne osłony cokołu posiadają duży otwór zapewniający optymalny dostęp do punktu przykręcania i łatwe wprowadzanie kabli.

Nr kat.:
AX 2830121
Materiał
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wskazówka
Do zamknięcia jednostki cokołu potrzebne są boczne elementy cokołu
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AX
Szerokość: = 1.200 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
3,276 kg
Masa brutto
3,278 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177037427
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
Osłona cokołu AX, przód i tył, wys.: 100 mm, do szer.: 1200 mm
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne