Element cokołu do umieszczenia w głębokości lub do ustabilizowania cokołu.
- Nr kat.:
- AX 2830310
- Materiał
- Elementy cokołu: Blacha stalowa
Pokrywy: tworzywo sztuczne - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 2 elementy cokołu
2 pokrywy
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Głębokość: = 300 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,96 kg
- Masa brutto
- 2,065 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177037625
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Element cokołu AX, boczny, wysokość: 100 mm, do głębokości: 300 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne