Elementy cokołu przednie i tylne, 100 mm Blacha stalowa, do TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Nr kat.: TS 7825603

Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych.

Nr kat.:
TS 7825603
Wersja
Wentylowane z osłoną ozdobną
Opis produktu
Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych.
Materiał
Elementy cokołu: Blacha stalowa
Pokrywy: tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Pokrywy: RAL 7035
Zakres dostawy
2 elementy cokołu
4 pokrywki
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS: = 600 mm
Typ obudowy: SE
Typ obudowy: CM
Typ obudowy: TP
Typ obudowy: PC
Typ obudowy: IW
Typ obudowy: TS IT
Opak.
2 szt.
Waga netto
3,6 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177302709
ECLASS 8.0
27182003
Karty produktów
Szczegóły techniczne