Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych.
- Nr kat.:
- TS 8601000
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych.
- Materiał
- Elementy cokołu: Blacha stalowa
Pokrywy: tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7022
Pokrywy: RAL 9005 - Zakres dostawy
- 2 elementy cokołu
4 pokrywki
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: = 1.000 mm
Typ obudowy: SE
Typ obudowy: CM
Typ obudowy: TP
Typ obudowy: PC
Typ obudowy: IW
Typ obudowy: TS IT - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 5,454 kg
- Masa brutto
- 5,741 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177208537
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 100 mm, do szer.: 1000 mm, RAL 7022, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi