Elementy cokołu przednie i tylne, 100 mm Blacha stalowa, do TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Nr kat.: TS 8601300

Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych.

Nr kat.:
TS 8601300
Wersja
pełne
Opis produktu
Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych.
Materiał
Elementy cokołu: Blacha stalowa
Pokrywy: tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7022
Pokrywy: RAL 9005
Zakres dostawy
2 elementy cokołu
4 pokrywki
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS: = 1.100 mm
Typ obudowy: SE
Typ obudowy: CM
Typ obudowy: TP
Typ obudowy: PC
Typ obudowy: IW
Typ obudowy: TS IT
Opak.
2 szt.
Waga netto
6 kg
Masa brutto
6,245 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177387324
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 100 mm, do szer.: 1100 mm, RAL 7022, blacha stalowa
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne