Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm. Do stabilizacji połączonych elementów cokołu należy zamontować osłony cokołu obrócone o 90°.
- Nr kat.:
- TS 8601060
- Opis produktu
- Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7022
- Zakres dostawy
- 2 osłony cokołu
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Do stabilizacji połączonych elementów cokołu można z boku zamontować osłony cokołu (o wysokości 100 mm) obrócone o 90°. Tutaj potrzebne są nakładki łączeniowe cokołu
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: = 600 mm
Typ obudowy: SE
Typ obudowy: CM
Typ obudowy: TP
Typ obudowy: PC
Typ obudowy: IW
Typ obudowy: TS IT - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,798 kg
- Masa brutto
- 1,997 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177208650
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do szer.: 600 mm, RAL 7022, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi