- Numer artykułu:
- TS 7825.807
- Opis produktu
- Uzupełnienie modułowej koncepcji cokołu. Może być wymienione za przednią lub tylną osłonę elementów cokołu (o wysokości 100 mm lub 200 mm). Jednostronnie otwarte dla późniejszego montażu przy wprowadzonych kablach.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,2 kg
- EAN
- 4028177520561
- ECLASS 8.0
- 27189260