Elementy cokołu przednie i tylne, stal nierdzewna, 100 mm.
- Nr kat.:
- TS 8701800
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- 2 osłony przód/tył
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: = 800 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 6,2 kg
- Masa brutto
- 7,223 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177300026
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm, stal nierdzewna, 1.4301
- Dokumentacja
- Info sheet