- Numer artykułu:
- TS 8602.605
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych. Przy elementach cokołu o wysokości 200 mm, osłona podzielona jest na dwie części do wprowadzania kabli.
- Materiał
- Elementy cokołu: Blacha stalowa
Pokrywy: tworzywo sztuczne
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
Pokrywy: RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 elementy cokołu
4 pokrywki
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: = 600 mm
Typ obudowy: SE
Typ obudowy: CM
Typ obudowy: TP
Typ obudowy: PC
Typ obudowy: IW
Typ obudowy: TS IT
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 6,38 kg
- Masa brutto
- 6,983 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177300620
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 200 mm, do szer.: 600 mm, RAL 7035, blacha stalowa