Elementy cokołu przednie i tylne, 200 mm Blacha stalowa, do TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Numer artykułu: TS 8602.980

Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych. Przy elementach cokołu o wysokości 200 mm, osłona podzielona jest na dwie części do wprowadzania kabli.

Numer artykułu:
TS 8602.980
Wersja
pełne
Opis produktu
Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych. Przy elementach cokołu o wysokości 200 mm, osłona podzielona jest na dwie części do wprowadzania kabli.
Materiał
Elementy cokołu: Blacha stalowa
Pokrywy: tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7022
Pokrywy: RAL 9005
Zakres dostawy
2 elementy cokołu
4 pokrywki
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 200 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS: = 1.800 mm
Typ obudowy: SE
Typ obudowy: CM
Typ obudowy: TP
Typ obudowy: PC
Typ obudowy: IW
Typ obudowy: TS IT
Opak.
2 szt.
Waga netto
15,424 kg
Masa brutto
16,236 kg
EAN
4028177667020
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 200 mm, do szer.: 1800 mm, RAL 7022, blacha stalowa
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne