Osłony cokołu, boczne, 200 mm do elementów cokołu z przodu i z tyłu

Nr kat.: TS 8602085

Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm.

Nr kat.:
TS 8602085
Opis produktu
Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
2 osłony cokołu
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczace montażu
Do stabilizacji połączonych elementów cokołu można z boku zamontować osłony cokołu (o wysokości 100 mm) obrócone o 90°. Tutaj potrzebne są nakładki łączeniowe cokołu
Wymiary
Wysokość: 200 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS: = 800 mm
Typ obudowy: SE
Typ obudowy: CM
Typ obudowy: TP
Typ obudowy: PC
Typ obudowy: IW
Typ obudowy: TS IT
Opak.
2 szt.
Waga netto
4,382 kg
Masa brutto
4,581 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177300644
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 200 mm, do szer.: 800 mm, RAL 7035, blacha stalowa
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne