Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm.
- Nr kat.:
- TS 8702050
- Opis produktu
- Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 200 mm można również zastosować dwie osłony cokołu po 100 mm.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- 2 osłony cokołu
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Do stabilizacji połączonych elementów cokołu można z boku zamontować osłony cokołu (o wysokości 100 mm) obrócone o 90°. Tutaj potrzebne są nakładki łączeniowe cokołu
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: = 500 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,38 kg
- Masa brutto
- 3,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177300002
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 200 mm, do szer.: 500 mm, stal nierdzewna, 1.4301