Przedział kablowy do VX, TS, VX SE

Numer artykułu: TS 8600.455

Ze zintegrowanymi otworami systemowymi do indywidualnej rozbudowy systemu.

Numer artykułu:
TS 8600.455
Opis produktu
Ze zintegrowanymi otworami systemowymi do indywidualnej rozbudowy systemu.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
1 rama
2 osłony przód/tył
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 200 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Szerokość: = 400 mm
Głębokość: = 500 mm
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,863 kg
Masa brutto
8,277 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
36,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
EAN
4028177487222
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
TS Przedział kablowy, do TS, SE, wys.: 200 mm, do szer. x gł.: 400x500 mm
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Szczegóły techniczne