Ze zintegrowanymi otworami systemowymi do indywidualnej rozbudowy systemu.
- Nr kat.:
- TS 8600665
- Opis produktu
- Ze zintegrowanymi otworami systemowymi do indywidualnej rozbudowy systemu.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 1 rama
2 osłony przód/tył
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10,592 kg
- Masa brutto
- 11,149 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 48,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177487253
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- TS Przedział kablowy, do TS, SE, wys.: 200 mm, do szer. x gł.: 600x600 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Info sheet