Ściany boczne do przedziału kablowego TS, blacha stalowa
- Nr kat.:
- TS 8600520
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Głębokość: = 600 mm - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,72 kg
- Masa brutto
- 2,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- Ściana boczna TS, do przedziału kablowego, do gł.: 600 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA