Cokół betonowy do szaf zewnętrznych Outdoor

Nr kat.: CS 9765071

Cokół betonowy do obudów CS Toptec i Basic. Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia.

Nr kat.:
CS 9765071
Opis produktu
Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia. Płyta cokołu tylna lub frontowa skręcana wewnątrz i ściągana dla dostępu serwisowego.
Materiał
Beton lekki
Powierzchnia
Nieobrobiona
Zakres dostawy
1 płyta podstawowa
2 części boczne
2 dzielone płyty cokołu
Wraz z zestawem montażowym i śrubami mocującymi do rozbudowy obudowy
Excavation depth
700 mm
Wskazówka
Termin dostawy do uzgodnienia
Wymiary
Wysokość: 965 mm
Pasujący do
Typ obudowy: CS Toptec
Szerokość: 600 mm
Głębokość: 600 mm
Pasuje do głębokości
600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
224 kg
Masa brutto
228 kg
Numer taryfy celnej
68109100
EAN
4028177671379
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
CS Cokół betonowy, do obudowy Outdoor SxG: 600x600 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi