Cokół betonowy do szaf zewnętrznych Outdoor

Nr kat.: CS 9765183

Cokół betonowy do obudów CS Toptec i Basic. Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia.

Nr kat.:
CS 9765183
Opis produktu
Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia. Płyta cokołu tylna lub frontowa skręcana wewnątrz i ściągana dla dostępu serwisowego.
Materiał
Beton lekki
Powierzchnia
Nieobrobiona
Zakres dostawy
1 płyta podstawowa
2 części boczne
2 dzielone płyty cokołu
Wraz z zestawem montażowym i śrubami mocującymi do rozbudowy obudowy
Excavation depth
700 mm
Wskazówka
Termin dostawy do uzgodnienia
Wymiary
Wysokość: 965 mm
Pasujący do
Typ obudowy: CS Toptec
Szerokość: 800 mm
Głębokość: 800 mm
Pasuje do głębokości
800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
301 kg
Masa brutto
316 kg
Numer taryfy celnej
68109100
EAN
4028177253551
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
CS Cokół betonowy do obudów Outdoor, do obudów SxG: 800x800 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi