Kompletny cokół Blacha stalowa, do AE, pulpitów uniwersalnych TP

Nr kat.: SO 2808200

Osłony z tyłu i z przodu z zamontowanymi narożnikami i osłonami po bokach.

Nr kat.:
SO 2808200
Opis produktu
Osłony z tyłu i z przodu z zamontowanymi narożnikami i osłonami po bokach.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7022
Zakres dostawy
4 elementy narożne
2 osłony przód/tył
2 osłony boczne
Wraz z zestawem montażowym
1 osłona z przodu/tyłu po 200 mm
2 osłony z przodu/tyłu po 100 mm
4 osłony boczne po 100 mm
Wymiary
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 450 mm
Pasujący do
Typ obudowy: ES 5000
TP Pulpit uniwersalny
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 500 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
11,7 kg
Masa brutto
12,16 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177032675
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Szczegóły techniczne