Osłony z tyłu i z przodu z zamontowanymi narożnikami i osłonami po bokach.
- Nr kat.:
- SO 2828200
- Opis produktu
- Osłony z tyłu i z przodu z zamontowanymi narożnikami i osłonami po bokach.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7022
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne
2 osłony przód/tył
2 osłony boczne
Wraz z zestawem montażowym
1 osłona z przodu/tyłu po 200 mm
2 osłony z przodu/tyłu po 100 mm
4 osłony boczne po 100 mm - Wymiary
- Wysokość: 200 mm
Głębokość: 279 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AE
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 300 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10,217 kg
- Masa brutto
- 10,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177032972
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- AE Kompletny cokół do AE, do SxG: 800x300 mm, W: 200 mm, Blacha stalowa
- Dokumentacja
- Info sheet