Kompletny cokół Stal nierdzewna, do pulpitów stojących

Nr kat.: SO 2860000

W razie potrzeby można zamontować 2 cokoły jeden na drugim.

Nr kat.:
SO 2860000
Opis produktu
W razie potrzeby można zamontować 2 cokoły jeden na drugim.
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia
Szlif prosty
Zakres dostawy
2 osłony przód/tył
2 osłony boczne
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Typ obudowy: ES 5000
PC-ES stal nierdzewna
Pulpit stojący ze stali nierdzewnej
Szerokość: = 1.200 mm
Głębokość: = 500 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
10,35 kg
Masa brutto
11 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177033559
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Karty produktów
Technical Data sheet