- Nr kat.:
- SO 2866000
- Opis produktu
- W razie potrzeby można zamontować 2 cokoły jeden na drugim.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Szlif prosty
- Zakres dostawy
- 2 osłony przód/tył
2 osłony boczne
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: ES 5000
PC-ES stal nierdzewna
Pulpit stojący ze stali nierdzewnej
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 500 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,98 kg
- Masa brutto
- 8,48 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177033634
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003