Kompletny cokół Stal nierdzewna, do pulpitów stojących

Nr kat.: SO 2868000

W razie potrzeby można zamontować 2 cokoły jeden na drugim.

Nr kat.:
SO 2868000
Opis produktu
W razie potrzeby można zamontować 2 cokoły jeden na drugim.
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia
Szlif prosty
Zakres dostawy
2 osłony przód/tył
2 osłony boczne
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Typ obudowy: ES 5000
PC-ES stal nierdzewna
Pulpit stojący ze stali nierdzewnej
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 500 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,38 kg
Masa brutto
6,78 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177033672
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Karty produktów
Technical Data sheet