- Nr kat.:
- DK 7825260
- Opis produktu
- Demontowalny stabilizator może być szybko i łatwo montowany w dolnej ramie szafy TS IT i wysuwany tylko w razie potrzeby.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Stabilizator nie może być stosowany razem z blachami lub ramami podłogowymi albo cokołem.
- Obciążalność (statyczna)
- 150 kg
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Pasujący do
- Głębokość: 1.200 mm
- Pasuje do głębokości
- 1 200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,838 kg
- Masa brutto
- 8,25 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177517578
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003