Cokół ze stali nierdzewnej do obudowy wielofunkcyjnej.
- Nr kat.:
- SZ 9765250
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4016 (AISI 430)
- Powierzchnia
- Obudowa: pokrywana proszkowo, odporna na UV, czysty poliester
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 2.000 mm
Wysokość: 660 mm
Głębokość: 500 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: MFG 18
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 55 kg
- Masa brutto
- 70 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- Opis produktu
- Cokół do obudowy wielofunkcyjnej MFG 18, do szer.: 2000 mm, głęb.: 500 mm, stal nierdzewna