Cokół Akcesoria do cokołów Akcesoria do cokołów, np. nakładki mocujące do podłogi, nóżki poziomujące itp. Akcesoria do cokołów Mata filtracyjna do osłon cokołu, wentylowanych Matę filtracyjną łatwo umieszcza się w osłonie od tyłu. Możliwość skrócenia do żądanej długości. Do produktu Akcesoria do cokołów Adapter cokołu do podwójnych kółek i nóżek poziomujących Do montażu podwójnych kółek transportowych 7495.000 i nóżek poziomujących do systemu cokołów VX, AX. Do produktu Akcesoria do cokołów Sworznie mocujące do cokołu, kompletne i cokół, stacjonarne Do montażu z boku, w osłonach cokołu. Dzięki zamocowanym sworzniom można zamontować szyny prowadzące kable. Mocowanie kluczem sześciokątnym o rozmiarze 19 mm. Do produktu Akcesoria do cokołów Ściana boczna do przedziału kablowego Ściany boczne do przedziału kablowego VX, TS, VX SE, blacha stalowa Do produktu Akcesoria do cokołów Element mocujący lub dystansowy do systemu cokołów VX, blacha stalowa Do uniwersalnego mocowania profili C lub szyn wsporczych do kabli. Do montażu w cokole VX lub na profilu ramowym szafy. Do produktu Akcesoria do cokołów Opcjonalne mocowanie osłony do VX do osłony z listwą szczotkową, osłony wentylowanej Dodatkowy kątownik do mocowania osłon z listwą szczotkową lub osłony wentylowanej w głębokości, w systemie cokołów VX. Do produktu Akcesoria do cokołów Nakładka mocowania do podłoża do systemu cokołów VX, blacha stalowa Do mocowania cokołu do podłoża bez przesuwania szafy lub do kombinacji łączonej śrubami. Do produktu Akcesoria do cokołów Kątowniki do rozbudowy do cokołów do systemu cokołów VX, blacha stalowa Do zabudowy cokołów szyną systemową chassis lub poprzeczką montażową. Pasuje do osłon cokołu o wysokości 100 i 200 mm z blachy stalowej. Do produktu Akcesoria do cokołów Rolki transportowe do systemu cokołów VX, blacha stalowa Do wstawienia w elemencie narożnym cokołu o wysokości 100 lub 200 mm. Do produktu Akcesoria do cokołów Element poziomujący do systemu cokołów VX, blacha stalowa Do poziomowania na nierównym podłożu w miejscu ustawienia do maks. 15 mm. Montaż odbywa się poprzez element narożny cokołu. Do produktu Akcesoria do cokołów Adapter cokołu do systemu cokołów VX, blacha stalowa Do montażu podwójnych kółek transportowych 7495.000 lub nóżek poziomujących do systemu cokołów VX. Do produktu Akcesoria do cokołów Nakładki łączeniowe cokołu do systemu cokołów VX, blacha stalowa Są one niezbędne, jeżeli osłony 100 mm lub 200 mm zostały zamontowane pod kątem 90° , w celu większej stabilizacji przy transporcie połączonych szaf. Do produktu Akcesoria do cokołów Pokrywa do cokołu AX i TS Pokrywa zastępująca seryjną osłonę elementów narożnych cokołów AX i TS Do produktu Akcesoria do cokołów Pokrywa, stal nierdzewna do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Do wymiany będących w zestawie pokrywek z tworzywa sztucznego elementów narożnych cokołu wraz z przednią i tylną osłoną cokołu. Do produktu Akcesoria do cokołów Blacha cokołu, modułowa do cokołu TS stal nierdzewna i cokołu, kompletnego, stal nierdzewna Do bezpiecznego prowadzenia kabli w cokole między podłogą a szafą. Do produktu Akcesoria do cokołów Nóżki poziomujące do cokołu TS stal nierdzewna i cokołu, kompletnego, stal nierdzewna Do bezpośredniego montażu pod cokołem TS, komplet. Gwarantują swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi i do wyrównania nierówności podłogi. Do produktu Akcesoria do cokołów Kątowniki do rozbudowy do cokołów do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Do zabudowy cokołów szyną systemową chassis lub szyną wsporczą do kabli. Pasuje do osłon cokołu o wysokości 100 i 200 mm ze stali nierdzewnej. Do produktu Akcesoria do cokołów Adapter cokołu, stal nierdzewna Nowa wersja Do montażu nóżek poziomujących do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Do produktu