Rolki transportowe do cokołu, kompletne i cokół, stacjonarne

Nr kat.: TS 8800390

Do wstawienia w elemencie łączącym cokół o wysokości 100 lub 200 mm.

Nr kat.:
TS 8800390
Opis produktu
Do wstawienia w elemencie narożnym cokołu TS o wysokości 100 lub 200 mm.
Kolor
RAL 7022
Zakres dostawy
4 rolki transportowe, 2 x z blokadą, 2 x bez blokady.
Clearande floor
100 mm
Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
100 kg
Opak.
4 szt.
Waga netto
9,336 kg
Masa brutto
9,536 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177231283
ECLASS 8.0
27189262
Opis produktu
TS Kółka transportowe do cokołu TS, 2 z blokadą / 2 bez blokady, obciążenie statyczne na kółko 100 kg
Dokumentacja
Instrukcja obsługi