Do mocowania cokołu do podłoża bez przesuwania szafy lub do kombinacji łączonej śrubami. Śruby montażowe do Ø 12 mm.
- Nr kat.:
- SO 2817000
- Opis produktu
- Do mocowania cokołu do podłoża. Śruby montażowe do Ø 12 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 4,78 kg
- Masa brutto
- 4,92 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177032835
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SO Nakładka mocowania do podłoża, do cokołu, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Info sheet