Do montażu z boku, w osłonach cokołu. Dzięki zamocowanym sworzniom można zamontować szyny prowadzące kable. Mocowanie kluczem sześciokątnym o rozmiarze 19 mm.
- Nr kat.:
- SZ 2819000
- Opis produktu
- Do montażu z boku, w osłonach cokołu. Dzięki zamocowanym sworzniom, można zamontować szyny prowadzące kable. Mocowanie kluczem sześciokątnym o rozmiarze 19 mm.
- Materiał
- Sześciokątny profil stalowy
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Do osłony cokołu o wysokości
- = 100 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 1,83 kg
- Masa brutto
- 2,049 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181535
- EAN
- 4028177032873
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Sworznie mocujące do cokołu TS, Cokół, kompletny i cokół, stacjonarny
- Dokumentacja
- Info sheet