Do montażu w elemencie narożnym w celu dodatkowej niwelacji nierówności podłoża w miejscu ustawienia maks. do 15 mm.
- Nr kat.:
- SZ 2892000
- Korzyści
- Można skorygować przesunięcie drzwi spowodowane nierównościami podłoża
- Montaż w ustawionej szafie, tzn. nie ma konieczności planowania poziomowania wcześniej
- Zastosowania
- Niwelowanie nierówności podłoża w miejscu ustawienia do maks. 15 mm
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Do osłony cokołu o wysokości
- = 200 mm
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 250 kg
- Adjustment tool
- Klucz sześciokątny SW 19
- Możliwości montażu
- Montaż odbywa się poprzez element narożny cokołu
- Wskazówka
- Sprawdzić nośność podłoża
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,6 kg
- Masa brutto
- 1,665 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177623798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- SZ Element poziomujący, do wys.: 200 mm
- Dokumentacja
- Info sheet