Nakładki łączeniowe cokołu do cokołu, kompletne i cokół, stacjonarne

Nr kat.: TS 8601100

Są one niezbędne, jeżeli osłony 100 mm zostały zamontowane pod kątem 90° w celu większej stabilizacji przy transporcie połączonych szaf. Zapotrzebowanie na osłonę: 2 szt.

Nr kat.:
TS 8601100
Opis produktu
Są one niezbędne, jeżeli osłony 100 mm zostały zamontowane pod kątem 90° w celu większej stabilizacji przy transporcie połączonych szaf.
Zastosowania
W kombinacji szeregowej do dodatkowej stabilizacji przy transporcie
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Łącznie ze śrubami M8 x 16 mm
Wskazówka
Zapotrzebowanie na osłonę: 2 sztuki
Opak.
20 szt.
Waga netto
0,52 kg
Masa brutto
0,626 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Opis produktu
TS Nakładka łączeniowa cokołu do cokołu TS