Osłona cokołu z wkładem szczotkowym do cokołu TS

Nr kat.: TS 7825808

Osłona cokołu z listwą szczotkową.

Nr kat.:
TS 7825808
Opis produktu
Uzupełnienie modułowej koncepcji cokołu. Może być wymienione za przednią lub tylną osłonę elementów cokołu (o wysokości 100 mm lub 200 mm). Jednostronnie otwarte dla późniejszego montażu przy wprowadzonych kablach.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,7 kg
Masa brutto
3,15 kg
EAN
4028177520547
ECLASS 8.0
27189260