- Nr kat.:
- PC 8360920
- Opis produktu
- Do kontynuacji ozdoby dolnych drzwi frontowych szaf PC, drzwi obudowy IW. Osłona cokołu jest śrubowana w elementach narożnych cokołu TS z zewnątrz.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
Osłony ozdobne: aluminiowy profil wytłaczany - Kolor
- RAL 7015
Osłony ozdobne: RAL 7035 - Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,617 kg
- Masa brutto
- 2,817 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177382664
- ECLASS 8.0
- 27189260