Do bezpośredniego montażu pod cokołem TS, komplet. Gwarantują swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi i do wyrównania nierówności podłogi.
- Nr kat.:
- SO 2890000
- Opis produktu
- Do bezpośredniego montażu pod cokołem TS, komplet. Gwarantują swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi i do wyrównania nierówności podłogi.
- Korzyści
- Swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi
- Do wyrównania różnic wysokości przy nierównościach podłoża
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Możliwości montażu
- Do bezpośredniego montażu pod cokołem TS i cokołem kompletnym.
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 400 kg
- Wymiary
- Gwint: M16
- Zakres poziomowania
- 45 ‐ 120 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2,4 kg
- Masa brutto
- 2,74 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- SO Nóżka poziomująca, do TS, cokół kompletny, gwint M16, stal nierdzewna, 1.4301
- Dokumentacja
- Info sheet