Do uniwersalnego mocowania profili C lub szyn wsporczych do kabli. Do montażu w cokole VX lub na profilu ramowym szafy.
- Nr kat.:
- VX 8619470
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- 2 elementy mocujące lub dystansowe
Wraz z zestawem montażowym - Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE - Masa/opak.
- 0,298 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Możliwości montażu
- Na poziomym i pionowym profilu szafy VX
- Do szyny chassis systemowej do wewnętrznej płaszczyzny montażowej
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.806 lub szynę adaptera do kompatybilności VX
- Na poziomym profilu szafy TS
- Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- W szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 11 mm
- Do elementu narożnego z osłoną cokołu, przód i tył
- Na osłonach cokołu, bocznych
- Do gwintu
- M8
- Pasujący do
- do systemu cokołów VX, blacha stalowa
- Wskazówki dotyczace montażu
- W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
- Do przymocowania szyny profilowej C potrzebne są śruby z łbem walcowym M8 x 16 mm z podkładkami
- Waga netto
- 0,28 kg
- Masa brutto
- 0,289 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177984820
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- VX Element mocujący lub dystansowy