Do montażu podwójnych kółek transportowych 7495.000 do systemu cokołów VX.
- Nr kat.:
- VX 8660130
- Wersja
- do rolek transportowych
- Opis produktu
- Do montażu podwójnych kółek transportowych 7495.000 do systemu cokołów VX.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Masa/opak.
- 0,876 kg
- Opak.
- 4 szt.
- Uwaga dot. nr kat.
- Boczne osłony cokołu są potrzebne zawsze tam, gdzie montowana jest podwójna rolka kierująca
- W połączeniu z podwójnymi kółkami transportowymi dopuszczalne obciążenie wynosi 3000 N.
- Pasujący do
- do systemu cokołów VX, blacha stalowa
- Waga netto
- 0,872 kg
- Masa brutto
- 0,877 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177984783
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Adapter cokołu VX, do podwójnych rolek kierujących, blacha stalowa