Opcjonalne mocowanie osłony do VX do osłony z listwą szczotkową, osłony wentylowanej

Nr kat.: VX 8660096

Dodatkowy kątownik do mocowania osłon z listwą szczotkową lub osłony wentylowanej w głębokości, w systemie cokołów VX.

Nr kat.:
VX 8660096
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Masa/opak.
0,304 kg
Opak.
4 szt.
Możliwości montażu
Do osłony cokołu z listwą szczotkową i cokołu osłony wentylowanej
Pasujący do
do systemu cokołów VX, blacha stalowa
Waga netto
0,28 kg
Masa brutto
0,32 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177985438
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
Opcjonalne mocowanie osłony do cokołu VX. Dodatkowy kątownik do mocowania osłon z listwą szczotkową lub osłony wentylowanej w głębokości, w systemie cokołów VX.
Dokumentacja
Dalsze informacje
Info sheet
Product presentations