Do wstawienia w elemencie narożnym cokołu o wysokości 100 lub 200 mm.
- Nr kat.:
- VX 8100700
- Opis produktu
- Do wstawienia w elemencie łączącym cokół o wysokości 100 lub 200 mm.
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 rolki transportowe, 2 x z blokadą, 2 x bez blokady.
- Clearande floor
- 100 mm
- Obciążalność
- Maksymalne obciążenie dynamiczne przy zastosowaniu 4 podwójnych kółek transportowych (szafa pojedyncza): 3000 N
- Masa/opak.
- 8,38 kg
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 7,98 kg
- Masa brutto
- 8,38 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Opis produktu
- Rolki transportowe do VX, 2 z blokadą / 2 bez blokady