Do poziomowania na nierównym podłożu w miejscu ustawienia do maks. 15 mm. Montaż odbywa się poprzez element narożny cokołu.
- Nr kat.:
- VX 8100711
- Opis produktu
- Do poziomowania na nierównym podłożu w miejscu ustawienia do maks. 15 mm. Montaż odbywa się poprzez element narożny cokołu. Ustalanie kluczem sześciokątnym o rozmiarze 19.
- Korzyści
- Można skorygować przesunięcie drzwi spowodowane nierównościami podłoża
- Montaż w ustawionej szafie, tzn. nie ma konieczności planowania poziomowania wcześniej
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Obciążalność
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 2500 N na element poziomujący
- Wskazówka
- Zastosowanie w połączeniu VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP z systemem cokołów VX
- Sprawdzić nośność podłoża
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Masa/opak.
- 1,67 kg
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177921566
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Element poziomujący do VX, do cokołu o wys.: 200 mm
- Dokumentacja
- Info sheet